neu
AIC 1000 Luftreiniger
Luftreiniger AIC 1000 220-240V #2296184










Agiler und leichter Luftreiniger zur Beseitigung luftgetragener Partikel bei Bauarbeiten
- Luftstrom Motor allein: 1425 m³/h
- Luftstrom am Auslass: 861 m³/h
- Max. Vakuumdruck: 440 Pa
Hilti Kunden suchten auch Luftreiniger, Reiniger, Reinigung, HSE oder Staubmanagement.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 1 039,52
EUR 1 039,52 / 1 Stück
Technische Daten
Luftstrom Motor allein
1425 m³/h
Luftstrom am Auslass
861 m³/h
Max. Vakuumdruck
440 Pa
Gewicht
15.2 kg
Abmessungen (LxBxH)
492 x 419 x 674 mm
Integrierte Steckdose
Ja
Max. Ausgangsleistung der Steckdose
3200 W
Nenneingangsleistung
250 W
IP-Schutzklasse
IP 44 (EN 60529)
Kabellänge
3 m
Lärm
62.8 dB (A)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 8.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hervorragende Transportfähigkeit – mit einem Gewicht von nur 15 kg, großen Rädern und Teleskopgriff ist dieser Luftreiniger einer der mobilsten auf dem Markt
- Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz – geringere Exposition des Teams gegenüber luftgetragenem Staub: Luftwäscher ergänzen gerätebasierte Staubabsaugvorrichtungen für einen praktisch staubfreien Arbeitsplatz
- Weniger Reinigungsaufwand – Luftreiniger befreien die Luft von Feinstaub, bevor es zu einer Ansammlung kommt; dadurch ist der effektive Aufwand geringer
- Staubbindung – verhindert die Ausbreitung von Staub aus dem Arbeitsbereich in sensible Bereiche (z. B. Klinikbetrieb)
- Vielseitiges und praktisches Design – leicht an Staubwänden zu installieren, kein Zubehör zur Befestigung der Schläuche erforderlich
Anwendungen
- Beseitigung von luftgetragenem Staub, der bei Bauarbeiten wie Schleifen, Nachbearbeiten, Abbruch und Schneiden anfällt
- Hilft mit Unterdruckbereichen, den Staub innerhalb einer bestimmten Zone einzudämmen
- Geeignet für Feinstaubpartikel, beispielsweise von gefährlichen Baustoffen, die sich erst nach langer Zeit absetzen (einschließlich Silikastaub)
Zugehörige Produkte
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.