Akku-Schlagschrauber SID 2-A
New productArtikel #r2591607
12V-Akku-Schlagschrauber der Superkompakt-Klasse mit 1/4"-Sechskant-Schnellwechselfutter für leichte Schraubarbeiten
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 2500 U./Min.
- Max. Drehmoment: 110 Nm (1)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ultrakompakte Bauweise für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
- Schnelles Ansprechen auf Schalterbetätigung, dadurch volle Kontrolle über den Bohr-/Schraubvorgang
- Robustes 1/4"-Sechskant-Schnellwechselfutter
- Zwei helle LEDs im Gerätefuß sorgen für eine direkte Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Besonders widerstandsfähig durch gummierte Seitenflächen, die außerdem die Arbeitsflächen schonen
Anwendungen
- Setzen von Selbstbohrschrauben in Metall bis Ø 4,8 mm
- Eindrehen von Holzschrauben bis Ø 8 mm
- Setzen von Trockenbauschrauben
- Eindrehen von HUS 6 Schraubankern mit geringer Verankerungstiefe in Mauerwerk und Beton
- Eindrehen von HRD Rahmendübeln mit Ø bis 8 mm in Mauerwerk und Beton
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.