Bohrhammer TE 60-AVR
Set TE 60-AVR Jubiläumsedition #2483330






Vielseitiger und leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.8 kg
- Einzelschlagenergie: 7.8 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 100 mm
Hilti Kunden suchten auch Kombihammer, TE 60-AVR, TE 60AVR, TE 60 oder TE60.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 1 090,00
EUR 1 090,00
/
1 Stück
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.8 kg
Einzelschlagenergie
7.8 J
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 100 mm
Optimaler Bereich für Schlagbohren
18 - 37 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
340 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
3300 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Meißeln
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.5 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
9.1 m/s² 2
Nenneingangsleistung
1350 W
Abmessungen (LxBxH)
486 x 115 x 273 mm
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
107 dB (A) 3
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
99 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sehr vielseitig für die verschiedensten Bohr- und Meißelarbeiten einsetzbar
- Außergewöhnlich gutes Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 18-80 mm)
- Kernbohren in Mauerwerk und Beton mit Bohrkronen TE-Y-BK bis Ø 122 mm
- Kernbohren in Mauerwerk mit optionalem Adapter DD-TE-Y-DR und Bohrkrone DD-Y PCM bis Ø 122 mm
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 5/8"– 3 1/8")
- Kernbohren in Mauerwerk und Beton mit Bohrkronen TE-Y-BK bis Ø 4 15/16"
Zugehörige Produkte
SDS Max (TE-YX) Hammerbohrer der Höchsten-Leistungsklasse mit massivem Hartmetallkopf und X-Geometrie zum Bohren in armiertem Beton
Äußerst scharfe SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel zum Feinmeißeln und Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



