Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Christoph Graggoberabout 1 month ago

Hilti Verbundschraube HUS4-MAX

EOTA TR 075,Verbundschraube,Verbundschraube,Hilti HUS4,Betonschraube,Betonschraube

706

Mit über 80 Jahren Erfahrung und einer Leidenschaft für Innovationen freuen wir uns, unsere neueste Entwicklung vorzustellen: 
Die Hilti Verbundschraube besteht aus einer Betonschraube HUS4 und einer Verbundpatrone MAX, kurz HUS4-MAX Verbundschraube 
Für diese neue Befestigungstechnologie wurde ein neues europäisches Bewertungsdokument EAD 332795 „Bonded screw fasteners for use in concrete“ [1] entwickelt.  EAD 332795 [1] dient als Grundlage für eine Bemessungsmethode gemäß EC2, Teil 4 [2] und wird durch zusätzliche Bestimmungen in einem von der EOTA herausgegebenen technischen Bericht, dem EOTA TR 075 [3] geregelt, der Abschnitte des Eurocode 2, Teil 4 [2] übernimmt. 
 
Lesedauer ca. 15 min 
 
Die neue Hilti Verbundschraube HUS4-MAX ist die neueste Generation einer chemischen Befestigungslösung mit zusätzlicher mechanischer Verzahnung für einen zuverlässigen Lastübertragungsmechanismus in gerissenem und ungerissenem Beton, Frischbeton und anderen Grundmaterialien mit höchster Produktivität. 

Abbildung 1: Die Hilti Verbundschraube (HUS4-MAX Verbundpatrone) 

 
Die neue Hilti HUS4-MAX Verbundschraube ergänzt den Lastabtragungsmechanismus im Vergleich zu chemischen Dübelsystemen um den Lasteinleitungsmechanismus mechanische Verzahnung und kombiniert somit die Vorteile chemischer Anker mit denen eines mechanischen Ankers. Diese Kombination verringert die Empfindlichkeit gegenüber Randbedingungen, die während einer Bemessung festgelegt werden müssen. Dies liegt daran, dass Randbedingungen, die das Verbundverhalten beeinflussen, wie z. B. die Temperatur, von der mechanischen Verzahnung aufgefangen werden. Damit bietet Ihnen die neue Hilti HUS4-MAX Verbundschraube mehrere Vorteile insbesondere bei Konstruktionsänderungen, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: 
 
a) Erhöhen Sie die Sicherheit der Bemessung, da Parameter, die das Verbundverhalten von Mörtelsystemen beeinflussen (z.B. Temperatur), durch die Betonschraube als Verankerungselement abgefedert werden 
b) Nutzen Sie die volle Demontierbarkeit und finden Sie Lösungen auch für kleinste Rand- und Abstandsabstände 
(c) Mit der Hilti Verbundschraube HUS4-MAX müssen Sie sich nicht mehr um Aushärtezeiten, Bohrlochreinigung, korrekte Drehmomente, vorgeschriebenes Zubehör und bohrtechnische Einschränkungen kümmern, die sonst zu einer Beeinträchtigung der Konstruktionslösung geführt hätten.

Abbildung 2: Mechanisch und chemischer Hinterschnitt durch die Hilti Verbundschraube (HUS4-MAX)


Die Hilti Betonschraube HUS4-MAX ist nach EAD 332795 „Verbundschraube zur Verwendung in Beton“ [1] bewertet und kann in Übereinstimmung mit EC2, Teil 4 [2] und durch die zusätzlichen Bestimmungen in einem von EOTA herausgegebenen technischen Bericht, dem EOTA TR 075 [3] und mithilfe von Hilti Profis Engineering bemessen werden. 
 
Wir sehen diese Vorteile vor allem für die folgenden Anwendungen: 
 
Gering- bis mittelschwer tragende Konstruktionen in gerissenem und ungerissenem Beton (C20/25 bis C50/60) unter statischer, quasi-statischer und seismischer (C1) Belastung. Das Highlight ist die doppelte Haltefunktion (Mechanischer und chemischer Hinterschnitt), die die Leistung an die Anforderungen der Anwendung anpasst, s. Abbildung 2. 
 
Mittelschwere, nicht tragende, aber sicherheitsrelevante Anwendungen in gerissenem und umgerissenem Beton (C20/25 bis C50/60) unter statischer, quasi-statischer und seismischer (C1) Belastung. Auch wenn eine Anwendung nicht tragend für das Gebäude ist, bedeutet dies nicht, dass die Anwendung nicht sicherheitsrelevant ist. Die EOTA TR 075 [3] / EC2, Teil 4 [2] berücksichtigt im Allgemeinen sicherheitsrelevante Anwendungen, bei denen das Versagen von Befestigungen eine Gefahr für Menschenleben darstellt oder zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. In diesem Zusammenhang deckt sie auch nichttragende Strukturen ab, die von neuen oder bestehenden Gebäuden getragen werden oder an diesen befestigt sind, wie z.B. Geländer, Dächer und leichte Stahlkonstruktionen. Für solche Anwendungen bietet Ihnen die Hilti Verbundschraube HUS4-MAX die Möglichkeit, das Bohrloch vor stehendem Wasser zu schützen. Zudem ist die Hilti Verbundschraube komplett wiederausbaubar. 
 
Bemessung von Anlagen und Gebäudeausrüstung mit Hilti Verbundschraube HUS4-MAX in gerissenem und umgerissenem Beton (C20/25 bis C50/60) unter statischer, quasi-statischer und seismischer (C1) Belastung.  
Mangelhafte Befestigungen von Geräten, Anlagen und Maschinen sind die Hauptursache für Schäden und Betriebsunterbrechungen. Die doppelte Haltefunktion und die Wiederausbaubarkeit bei Positionsänderungen der Anlagen bietet Ihnen hier den Vorteil einer flexiblen Planung. Hilti Verbundschraube HUS4 in Verbindung mit dem Hilti Verfüllset ermöglicht zusätzlich eine substanzdichte Lösung für beschichtete Böden. 
 
Das Beste aus beiden Welten für Planer und Bauunternehmer ... präsentiert von Hilti 
 
Schlussfolgerung 
Die neue Hilti HUS4-MAX Verbundschraube fügt der Betonschraube Mörtel hinzu und reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Bemessungsbedingungen und -annahmen bei gleichem Produktivitätsfokus. Dies liegt daran, dass Bedingungen, die das Verbundverhalten beeinflussen, wie z.B. die Temperatur, von der Betonschraube als Verankerungselement aufgenommen werden. Dieses System wird nach EAD 332795 "Verbundschrauben zur Verwendung in Beton" [1] beurteilt und kann in Übereinstimmung mit EC2, Teil 4 [2] bemessen und durch die zusätzlichen Bestimmungen in einem von der EOTA herausgegebenen technischen Bericht, dem EOTA TR 075 [3], geregelt werden.  
Auch Bauunternehmer profitieren von Ihrem Entwurf, da sie sich nicht mit Aushärtungszeiten, Bohrlochreinigung, manuellem Anziehen und anderen Anforderungen oder Einschränkungen befassen müssen. 
 
Hat Ihnen der Artikel gefallen?  
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern.  
  
Auswahl von Links zu den Themen: 
Kontaktieren Sie Hilti 
Technisches Handbuch der Befestigungstechnik für Hoch- und Ingenieurbau 
Hilti Bemessungssoftware PROFIS Engineering Suite
HUS4 - Whitepaper für Planer und Statiker

____________________________________________________________________________ 

 [1] European Organisation for Technical Assessment (EOTA): European assessment document, EAD 332795-00-0601 Bonded screw fastener for use in concrete, in preparation  
2] DIN EN 1992-4:2019-04: Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton; Deutsche Fassung EN 1992-4:2018  
[3] European Organisation for Technical Assessment (EOTA): EOTA Technical Report, Design of bonded screw fasteners for use in concrete, TR 075, in preparation  

No comments yet

Be the first to comment on this article!