Zum Hauptinhalt
Warenkorb
about 1 year ago

EAD als Grundlage für die Bemessung und Ausführung von TGA-Unterkonstruktionen unter Brandbedingungen

TGA,Montageschienen,Heissbemessung Stahlbau,Brandschutz,Flucht- und Rettungswege

650

Installationssysteme zur Befestigung von technischer Gebäudeausrüstung müssen auch im Brandfall so bemessen und ausgeführt werden, dass eine ausreichende Sicherheit gewährleistet wird. Im nachfolgenden Artikel untersuchen wir die auf europäischer Ebene verfügbaren Richtlinien und erklären die Unterschiede zwischen Eurocode 3 (EN 1993-1-2) und EAD 280016.


Lesedauer ca. 10 Minuten


Unsachgemäße Verwendung des Eurocode 3 (EN 1993-1-2)

Der Eurocode 3 (EN 1993-1-2) wird verwendet, um die Festigkeit und Verformung von konstruktiven Stahlbauteilen zu bestimmen [1]. Wenn die Temperatur steigt, müssen Abminderungsfaktoren berücksichtigt werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: Abminderungsfaktoren für die Spannungs-Dehnungsbeziehung von Kohlenstoffstahl unter erhöhten Temperaturen


Die Methode des Eurocode 3 (EN1993-1-2) ist für eine Bewertung des Feuerwiderstands von Stahlkonstruktionen im Allgemeinen richtig, gilt aber nicht für dünnwandige und kaltgeformte Profile, wie sie in modularen Schienensystemen verwendet werden. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass die Nachweisführung mit Eurocode bei der Bewertung dünnwandiger Installationssysteme mit Einschränkungen verbunden sein können.

Dies hat eine Studie des deutschen MFPA-Labors, einer notifizierten und akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, gezeigt.

Diese Forschung zeigt, dass die Eurocode-Formulierungen bei niedrigen Temperaturen auch für diese dünnwandigen Profile funktionieren. Mit steigender Temperatur unterscheidet sich die von den analytischen Formeln des Eurocodes vorhergesagte Verformung jedoch von den Ergebnissen realer Tests. Dies wird in der nachstehenden Grafik (Abbildung 2) deutlich, in der die nach EC3 berechnete Verformung der Schienenkonstruktionen mit den Ergebnissen von Labortests verglichen wird.

 

Abbildung 2: Verformung Test vs. EC3


Man erkennt, dass der Eurocode die Verformung von dünnwandigen modularen Installationssystemen unterschätzen kann und somit nicht sicher ist. Infolgedessen wurde eine Regelungslücke bei der Brandberechnung von nichttragenden Elementen erkannt. Dies führte zu einem neuen EAD.


Der EAD für die Berechnung von Installationskonstruktionen

Ein EAD (Europäisches Bewertungsdokument) enthält Leitlinien, in denen die Methoden zur Überprüfung, Simulation und analytischen Berechnung festgelegt sind, die zur Ableitung der Leistung eines einzelnen Produkts oder einer Produktgruppe verwendet werden. Es legt auch fest, wie Konstrukteure den Entwurf für die im EAD definierten Verwendungszwecke durchführen sollten.

EAD 280016 ("Produkte für Installationssysteme für technische Gebäudeausstattung wie Rohre, Kanäle, Leitungen und Kabel“) hat als Anwendungsgebiet die Elemente, die Rohre, Kanäle und Kabel unterstützen [2]. Diese Systeme müssen auch bei hohen Temperaturen im Bereich von 750° bis 1214°, wie z.B. in einer potenziellen Brandsituation, weiterhin ihre Funktion aufrechterhalten. Das Dokument besteht aus mehreren Abschnitten, darunter:


  • Wie die Prüfungen für Rohrschellen, Schienen, Gewindestangen und Verbindungen durchgeführt werden sollten

Bild 1: Aufbau Zugversuch an einer U-Joch Konstruktion


  • Bestimmung der charakteristischen und Design Festigkeit
  • Konfigurationen für Hochtemperaturprüfungen

  


Bild 2: Beispiel Testaufbau für Berechnung

 

  • Verfahren zur Bestimmung des charakteristischen Widerstandes bei erhöhten Temperaturen in Bezug auf die Expositionszeit

Bild 3: Bestimmung der Widerstandszeit für erhöhte Temperaturen


  • Verfahren zur Berechnung der Verformung des Systemträgers bei hohen Temperaturen in Abhängigkeit von der Zeit

Bild 4: Bestimmung der Lastverschiebungsfunktion für t= 30 min bei erhöhten Temperaturen

 

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 


Erfahren Sie mehr über feuerbeständige Installationssysteme oder stellen Sie Ihre Fragen an die Community.


Auswahl von Links zu den Themen:

Kontaktieren Sie Hilti

Ausschreibungstexte

Weiterführende Informationen


_________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1993-1-2:2005 + AC:2005

[2] EOTA EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENT 280016-00-0602 - „Products related to Installation Systems supporting technical equipment for building services such as pipes, conduits, ducts and cables.”


No comments yet

Be the first to comment on this article!