REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Bohrleistung und Preis
  • Die speziell gestaltete Bohrspitze mit Kreuzanschliff und 118° Spitzenwinkel ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein schnelleres Anbohren
  • Gute Bruchfestigkeit dank präzisem Walzschmiedeverfahren
Anwendungen
  • Bohren in unlegierten oder niedrig legierten Stählen mit einer Härte bis 400 N/mm² sowie für normale Bohrungen in Aluminium
  • Fassadenmontage, Stahl- und Metallbau, Bauarbeiten (Blecheindeckungen, Bedachungen, Montage von Handläufen und Schaltkästen) oder Befestigungen auf Trägern
  • Durch regelmäßige Schmierung bleiben die HSS-R Bohrer länger einsatz- und leistungsfähig

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe