Bohrer HSS G
New product
Premium
Artikel #r7039
Geschliffener Premium HSS Bohrer zum Erzeugen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, entspricht DIN 338
- Produktklasse: Premium
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein schnelleres Anbohren
- Schneller Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
- Spiralwendel ermöglicht eine einfache Spanabfuhr, optimierte Zuführung von Schmiermittel zur Bohrerspitze und eine geringere Wärmebildung
- Harter, hochwertiger Stahl ermöglicht präzises Bohren in weichem sowie hartem Material
- Für maximale Leistung in Verbindung mit Akkugeräten und mehr Arbeitsfortschritt pro Akkuladung
Anwendungen
- Geeignet für alltägliche Bohranwendungen in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Aluminiumprofilen
- Der für akkubetriebene Geräte optimierte HSS-G-Bohrer gewährleistet eine optimale Nutzung mit Akkugeräten
- Die bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen verwendet wird