REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Präzise geschliffene HSS-Co Bohrer mit 5 % Kobaltgehalt
  • Spezielle Bohrspitze mit Kreuzanschliff – für präzise Selbstzentrierung, schnelles Anbohren und weniger Oberflächenkontakt
  • 135°-Spitzenwinkel – die beste Wahl für höhere Schnittgeschwindigkeiten mit geringerer Wärmeentwicklung beim Bohren in härteren Untergründen
  • Längere Lebensdauer der Bohrer bei schwierigen Anwendungen – robuster und langlebiger durch den Kobaltgehalt
  • Einfachere Spanabfuhr und optimierte Wärmereduktion – Spiralwendel für eine bessere Schmiermittelzufuhr zur Bohrerspitze
Anwendungen
  • Bohren von Löchern in hochlegiertem und unlegiertem sowie wärmebehandeltem Stahl ≤1100 N/mm²
  • Bohren in Edelstahl, Messing, Kupfer und Kunststoff
  • Bohren in härterm Material (z. B. Gusseisen, Titan)
  • Die optimale Leistung wird mit der korrekten Drehzahl und dem richtigen Schneidöl erreicht

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe