Torsions-Bitsätze S-BS (T)
New product
Premium
Artikel #r25883
Bit-Set für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal: Torsions-Bits
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elastische Torsionszone im Bit-Schaft fängt höhere Lasten auf – weil sich der Bit unter Schlagbelastung leicht verdreht, wird die Lebensdauer erhöht
- Niedrigere Wahrscheinlichkeit von vorzeitigem Bitbruch durch besonders hochfesten Stahl
- „Passt-perfekt-Geometrie” für besseren Halt beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
- ¼"-Sechskant-Einsteckende passend für alle herkömmlichen Bithalter
- Empfohlene Einsatzgebiete: Akkuschrauber, Anwendungen mit weichem Schraubfall (z. B. Holzbau, Trockenbau)
- Zum Setzen von Schrauben in einer Vielzahl von Werkstoffen
- Torx, Phillips Kreuzschlitz, Vierkant, Sechskant und Pozidriv sind erhältlich