Hammer-Ratschensatz S-HW
New product
Premium
Artikel #r25911
Hammerratschen-Set zum Setzen und Anziehen von Dübeln, Ankern, Muttern und Bolzen
- Merkmal: Hammer-Ratsche
- Einsteckenden: 1/2" Vierkant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Die Ratsche kann auch als Hammer verwendet werden – es ist also kein zweites Werkzeug erforderlich
- Verlängerungshebel (295 mm) ermöglicht bis zu 600 Nm Drehmoment
- Der gesenkgeschmiedete Hammerkopf ist mittels formschlüssiger Fuge fest mit der Welle verbunden und deshalb äußerst widerstandsfähig.
- Robuster Schaltmechanismus – die Änderung der Knarrenrichtung mithilfe eines gehärteten Durchstoß-Außenvierkants gewährleistet ein hervorragendes Rückstellvermögen
- Mit Hohlwelle zur Vibrationsminimierung
Anwendungen
- Verschiedene Steckschlüsseleinsätze zum Verschrauben und Anziehen von Muttern erhältlich
- Verlängerungen (125 mm und 250 mm) mit Freidrehhülse sorgen für bessere Zugänglichkeit und Handhabung
- Zentrierstift zur einfachen Ausrichtung der Werkstücke
- Ersatz- und Reserveteile erhältlich