Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Schnellspannaufnahme für den Bitwechsel mit nur einer Hand plus Freidrehhülsen für ein schnelles und komfortables Drehen des Schraubers
  • Ergonomisches Griffdesign für Arbeitskomfort bei längerem Gebrauch
  • Robustes Transportetui für kompakte Aufbewahrung in Werkzeugkoffer oder praktische Mitführung in der Gürtelschlaufe
  • Geeignet für die manuelle Verwendung mit dem Griff oder mit einem Elektrowerkzeug
  • Griff nimmt alle 1/4"-Inbusbits auf
Anwendungen
  • Beutel mit 17 x 89 mm Bits, für die universelle Verwendung in Schrauber oder als Hand-Schraubendreher
  • 16 Wechselbits für alle gängigen Schrauben
  • Bits sind für Elektrowerkzeuge zugelassen
  • Bits mit 89 mm (3 ½") für die bequeme Zugänglichkeit bei beengten Platzverhältnissen
  • Der Griff passt auf jedes ¼"-Bitaufnahme mit Sechskant-Einsteckende

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb