Winkelschleifer AG 115-S
New productArtikel #r2328145
Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit seitlichem Schalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2 kg
- Max. Schnitttiefe: 24 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Motor mit 850 Watt (700 Watt) Leistungsaufnahme
- Kompakte Bauweise für leichten Zugang an engen Stellen
- Komfortable und einfache Handhabung
- Hoher Arbeitskomfort – weniger Ermüdung bei längerem Gebrauch
- Einfache Wartung, einfach auszutauschende Kohlebürsten
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Metallen
- Gelegentlicher Einsatz zum Trennen und Schleifen mineralischer Werkstoffe
- Besonders für Nacharbeiten geeignet
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu 1 Jahr keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile