Betonschleifgerät DG 150
New productArtikel #r2654
Betonschleifgerät für schwere Schleif- und Aufrauarbeiten an Beton und zum Entfernen von Lack und Beschichtungen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4.1 kg
- Untergrundmaterial: Beton, Beschichtungen, Injektionsmörtel, Epoxidharz, Zement
- Leerlaufdrehzahl: Gang 2: 6600 U./Min.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielles Schleifsystem – für maximale Produktivität sowie schnelleres Schleifen und Abtragen im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern
- Bürstenloser Motor – für bis zu 10-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Motoren von Winkelschleifern
- Schnellstopp: der Schleiftopf stoppt innerhalb von zwei Sekunden nach dem Entlasten des Abzughebels
- Schnellstopp: der Schleiftopf stoppt nur zwei Sekunden nach dem Entlasten des Abzughebels
- Kantenschleifen möglich dank der einstellbaren Staubhaube
Anwendungen
- Oberflächenschleifen von Beton, Mörtel und Fliesen
- Entfernen von Beschichtungen (Farbe, Klebstoffresten usw.) auf Beton
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.