Handkreissäge SC 55W
New productArtikel #r2937786
Akku-Kreissäge für gerade Schnitte bis zu einer Tiefe von 55 mm
- Max. Schnitttiefe: 55 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 160 - 165 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 41 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sehr robuste Kreissäge mit hoher Schnittvorschubgeschwindigkeit, für anspruchsvolle Sägearbeiten
- Vorauswahl des Schnittwinkels: 22,5, 45 oder 50 Grad
- Längs- und Querschnitte bis zu einer Schnitttiefe von 55 mm, kompatibel mit Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
- Volle Kompatibilität mit Führungsschienen – mit dieser Akku-Kreissäge sind präzise Schnitte im 45- und 90-Grad-Winkel möglich
- Schneller Sägeblattstopp
Anwendungen
- Längs- und Querschnitte für Schnitttiefen bis zu 55 mm
- Schräg- und Gehrungsschnitte, mit oder ohne Führungsschiene
- Schneiden von Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen und Latten
- Innenausbau: Schneiden von Trockenbauplatten (Gipskartonplatten), Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Elektroinstallation: horizontale Wandschnitte, Kabeltrassen
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.