Produktlinie

DCG 230-DB

Winkelschleifer für den Netzbetrieb mit 2400 W und Scheibenbremse für alle Schneid- und Schleifarbeiten an Metall und mineralischen Werkstoffen mit Scheiben bis Ø 230 mm

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Hilti Smart Power Technologie für konstant hohe Schnittleistung
  • ATC bietet maximale Sicherheit und uneingeschränkten Arbeitskomfort dank automatischer Motorabschaltung in potenziell gefährlichen Situationen
  • AVR verringert im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen Vibrationen um bis zu zwei Drittel
  • Robuste Staubabsaughaube (optional) und weiche Griffe für nahezu staubfreie Bedienung und größeren Arbeitskomfort
  • Drehbarer Griff für eine bequeme Arbeitshaltung
Anwendungen
  • Allgemeine Schnitt- und Schleifarbeiten (mit Schnellscheibenbremse für zusätzlichen Arbeitskomfort)
  • Oberflächenbearbeitung bei Werkstoffen aller Art
  • Fugensanierung und Schlitze für die Installation von Kabelkanälen
  • Trennen und Schleifen von mineralischen Untergründen und Metallen
  • Mit optionaler Staubhaube staubarmes Arbeiten möglich
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Nur original Hilti Ersatzteile
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietgeräten vermeiden Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Product Selection & Prices
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

1 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Nenneingangsleistung Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
EUR 462,70 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb