Elektro-Trenngerät DCH 300
New productArtikel #r3941
Handgeführter Trennschleifer zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm
- Scheibendurchmesser: 305 mm
- Schnitttiefe: 120 mm
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4900 U./Min.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Deutlich tiefere Schnitte als mit herkömmlichen Winkelschleifern – bis zu 120 mm mit einer 305-mm-Scheibe
- Weil die Scheibe in umgekehrter Richtung läuft, zieht die Säge weg vom Bediener – dadurch werden Schnittarbeiten einfacher und sicherer
- Unterbindet in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger Staubentwicklung annähernd vollständig
- Bei Verwendung von speziell entwickelten Trennscheiben von Hilti kann die Produktivität sogar noch weiter gesteigert werden
- Schutz vor Überhitzung und Überlastung – erhöht die Lebensdauer des Trennschleifers und die Sicherheit des Bedieners
Anwendungen
- Schneiden von armiertem Beton, Granitbordsteinen, Betonplatten, Ziegeln und Mauerwerksblöcken
- Schneiden von Metallstreben, Stahlrohren und Bewehrungseisen
- Vorbereitende Schnitte für den kontrollierten Abbruch machen
- Erstellen von Durchbrüchen, Wandöffnungen, Tür- und Fensterausschnitten
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.