Filter VC 20/40 HEPA US
New productArtikel #203879
Staubsaugerfilter mit zusätzlichen Tests
- Zubehörtyp: Filter
- Zu verwenden mit: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Filtertyp: Nass und trocken
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Filter VC 20/40 HEPA US #203879
Vorteile
- Staubsaugerfilter mit zusätzlichem Prüfbericht der Filtrationsleistung
- Für Nassanwendungen geeignete Filter sind abwaschbar
Anwendungen
- Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
- Wartungempfehlungen: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch). Blockieren Sie den Schlauch mit der Hand, um die Reinigungswirkung zu erhöhen. Versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge oder mit Druckluft zu reinigen. Dadurch kann der Filter beschädigt werden. Vermeiden Sie, den Filter zu biegen. Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden. Wir empfehlen eine Trockenzeit von einem Tag.