Schraubenmagazin SMD 57
New productArtikel #281297
Schraubenmagazin für magazinierte Schrauben mit 9 bis 57 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge: 180 mm
- Magazinkapazität: 50
- Schraubenlänge - max: 57 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Schraubenmagazin SMD 57 #281297
Vorteile
- Problemlos – minimiert das Verklemmen und Verlorengehen von Schrauben
- Viel schneller als Einzelschrauben – für höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
- Einfach in der Verwendung, zuverlässig und praktisch
- Kompaktes und leichtes Magazin mit nur geringem Anpressdruck – verbesserte Ergonomie für eine ermüdungsfreie Verwendung
- Schneller Wechsel von magazinierten zu Einzelschrauben mit einem einfachen Klick – werkzeuglos
Anwendungen
- Serienbefestigung von Trockenbauwänden an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 9 bis 57 mm Länge
- Serienbefestigung von Holzplatten an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 9 bis 57 mm Länge
- Serienbefestigung von Verkleidungen im Außenbereich an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 9 bis 57 mm Länge
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.