REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Schraubenmagazin SD-M 1 #2208484
Vorteile
  • Problemlos – minimiert das Verklemmen und Verlorengehen von Schrauben dank der optimierten Magazinstreifen-Zuführung
  • Viel schneller als Einzelschrauben – für höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
  • Einfach in der Verwendung, zuverlässig und praktisch
  • Kompaktes und leichtes Schraubenmagazin mit nur geringem Anpressdruck – verbesserte Ergonomie für eine ermüdungsfreie Verwendung
  • Schneller Wechsel von magazinierten zu Einzelschrauben mit einem einfachen Klick – werkzeuglos
Anwendungen
  • Serienbefestigung von Trockenbauwänden an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 35 mm Länge
  • Serienbefestigung von Holzplatten an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 35 mm Länge
  • Serienbefestigung von Verkleidungen im Außenbereich an Metall- oder Holzunterkonstruktionen mit magazinierten Schrauben mit 25 bis 35 mm Länge
  • Kompatibel mit Schraubendreherklinge S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 und Schraubendreherklinge S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291

Technische Daten

Schraubenmagazin SD-M 1 #2208484

Technische Dokumente & Videos

Schraubenmagazin SD-M 1 #2208484

Beratung & Hilfe