Akku-Bohrschrauber ST 1800-A22
New productArtikel #r5036
Akku-Metallbauschrauber mit einstellbarem Drehmoment für Stahl- und Metallanwendungen
- U/min: 2000 rpm
- Max. Drehmoment: 12 Nm
- Nennspannung: 21.6 V
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Akku-Hochleistungsschrauber mit der Leistung eines netzbetriebenen Gerätes, speziell für den Metallbau
- Kompaktes, gut ausgewogenes Design mit komfortablen Liniengriff
- Metallbauschrauber mit Tiefenanschlag und Drehmomentkupplung zum Setzen von Selbstbohrschrauben
- Speziell entwickelt, um Leistung und Geschwindigkeit miteinander zu kombinieren – für mehr Produktivität bei Schraubarbeiten an Stahl und anderen Metallen
- Akku für höhere Produktivität und mehr Arbeitskomfort, zur Verwendung mit dem SDT Standgerät und der ST-SG Schraubenführung
Anwendungen
- Setzen von Selbstbohr- und Gewindefurchschrauben in einem großen Spektrum an Werkstoffen, u. a. Stahl, Aluminium und Holz
- Befestigung überlappender Profilbleche für Fassaden- und Dachverkleidungen (inkl. magazinierter Schrauben)
- Befestigen von Sandwichpaneelen
- Befestigen von Kassettenprofilen
- Verbinden von Stahl- oder Aluminiumprofilen
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.