Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 53 S
New product
Premium
Artikel #r2970
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Perfekt abgedichtete Befestigungspunkte
- Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
- Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne bis mitteldicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Befestigung von Aluminium auf Aluminiumunterkonstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.