REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • Neue Bohrspitze für schnelles Bohren und niedrige Ausfallrate – sogar in hartem Stahl
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
  • Befestigung ist besonders geeignet für hoch belastete Verbindungen, z. B. Dach- oder Bodenbleche, die nicht der Witterung ausgesetzt sind
Anwendungen
  • Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
  • Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
  • Dünne bis mitteldicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
  • Besonders geeignet für Kassetten-Systemwände auf HTU-Ankerschienen, C/U-Profilen usw.

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe