Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 63 S
New product
Premium
Artikel #r2975
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Güte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne bis mitteldicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Sandwichpanelen auf Pfetten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.