REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Güte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
  • Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
  • Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Anwendungen
  • Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
  • Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
  • Dünne bis mitteldicke Metall-Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
  • Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
  • Befestigung von Sandwichpanelen auf Pfetten

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe