Flügelbohrschrauben S-WD 15 C
New product
Standard
Artikel #r5145
Einzelne Flügelschraube für den Außenbereich (beschichtet) zum Befestigen von Holz an dicken Stahlkonstruktionen
- Untergrundmaterial: Metall
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Einzelschrauben für den Außeneinsatz in leicht korrosiven Bereichen
Anwendungen
- Befestigung von Holz auf dicken Stahlkonstruktionen (4–12 mm Stärke)