Gewindefurchschrauben S-MP 53 S
New product
Premium
Artikel #r2283
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung an Holzrahmen oder auf dünnem Stahl/Aluminium
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für Holzrahmen oder dünne Stahl/Aluminium-Elemente
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
- Aufmontiert mit EPDM-Dichtscheibe
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von Holzrahmen (Mindestsetztiefe 26 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Befestigung von Aluminium oder Stahl auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.