REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
  • Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
  • Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
  • Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
  • Verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
  • Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
  • Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
  • Befestigung von Blech auf Blech, von Stahlblechen auf dünnen Stahl- und Kassettenprofilen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe