Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 31 PS
New product
Premium
Artikel #r3950
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) mit 12-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall-Metall-Befestigungen (bis 3 mm)
- Scheibengröße: 12 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium, Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Für zuverlässige und korrosionsbeständige Befestigungen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Anwendungen
- Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen und -profilen auf Stahl-, Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen mit oder ohne Dämmstoffzwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 12-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Profilblech auf Profilblech S-MD 31 PS 4.8xL / Bohrkapazität von 1,0 – 2,75 mm und Profilblech auf Holzunterkonstruktion
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.