REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch keinen Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht den Anforderungen der EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
  • Entwickelt für das Schraubenmagazin SMD 57 und die Trockenbauschrauber SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 und SD 2500
  • Für hohe Einschraubgeschwindigkeiten – mehr Leistung in kürzerer Zeit
  • Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert eine zuverlässigere, gleichbleibend hohe Qualität
  • Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern
Anwendungen
  • Befestigung von Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen (Aussteifungsprofile 0,88-2,25 mm)
  • Befestigung von Hartfaserplatten auf Metallunterkonstruktionen (Aussteifungsprofile 0,88-2,25 mm)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe