REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Kompakter als je zuvor (127 mm lang) – der Akkuschrauber für die Arbeit an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
  • Minimiertes Gewicht – besonders bei der Arbeit über Kopf oder bei umfangreichen Aufgaben ist ein leichterer Bohrschrauber produktiver
  • Bessere Ergonomie – perfekter und sicherer Grip, komfortablere Handhabung und präzise Kontrolle
  • Hervorragende Leistung – Spitzendrehzahl von 1600 U/min und 34 Nm Drehmoment (harter Schraubabfall), und das bei kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht
  • Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
  • Einbau von Elektroschaltern, Steckdosen, Rohrschellen und anderen Einbauteilen
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm
  • Setzen von Selbstbohrschrauben in Metall bis Ø 4,8 mm
  • Setzen von Schrauben in Kunststoffdübeln bis Ø 6 mm

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe