REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • LED-Panel mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen bei gleichzeitig verringerter Wärmeabgabe in beengten Arbeitsbereichen
  • Speziell entwickelte professionelle Optik – begrenzt das Streulicht, sodass Personen, die das Licht nicht direkt benutzen, nur minimal geblendet werden
  • Drei Helligkeitsmodi (100 %, 66 %, 33 %) mit Speicherfunktion zum Zurückschalten auf die vorherige Einstellung beim Einschalten
  • Spezielle Fußkonstruktion ermöglicht das Aufhängen oder Befestigen an unterschiedlichen Baustellengegebenheiten z. B. Rohre, Gerüste oder Bretter
  • Der Leuchtkopf ist horizontal (180°) und vertikal (360°) drehbar – für eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Anwendungen
  • Erhellt unbeleuchtete und schlecht beleuchtete Arbeitsorte
  • Die bessere Alternativen zu netzgespeisten Flut- und Standlampen mit Glühfaden
  • Deckenbeleuchtung in Verbindung mit integrierten Haken im Leuchtensockel
  • Standleuchte bei Verbindung mit einem Stativ oder Ständer über das 5/8"-Gewinde
  • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Nur original Hilti Ersatzteile
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe