Kabelschneider NCT 25-A für ACSR und Abspanndraht
New productArtikel #r7794536
Akku-Kabelschneider für ACSR und Abspanndraht mit bis zu 557 MCM (Eagle) / 25 mm Durchmesser
- Schnittleistung: Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
- Kopfrotation: 350 °
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Zum Schneiden von ACSR und Abspanndraht mit einem Außendurchmesser von bis zu 25 bzw. 11 mm
- Langlebige, auswechselbare Schneidklingen aus ACSR (Aluminium-Leiter mit Stahlverstärkung)
- Scherenschneiden zur leichteren einhändigen Bedienung
- Gutes Handling und für schwer zugängliche Stellen – kompakter, leichter Akku-Kabelschneider mit einem um 350 Grad drehbaren Kopf
- Sehr effizient dank manuellem Rücklaufstopp
Anwendungen
- Schneiden von Abspanndraht bis 7/16" (HS) und 3/8" (EHS)
- Überkopf-Schneiden von ACSR-Leitern mit einem Außendurchmesser von bis zu 25 mm
- Schneiden von Abspanndraht mit einem Außendurchmesser von bis zu 11 mm (HS) und 9,5 mm (EHS)
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.