Rotationslaser PR 30-HVSG A12 für Nivellieraufgaben im Innenbereich
New productArtikel #r7677226
Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit gut sichtbarem grünem Laserstrahl und automatischen Funktionen für nahezu alle Absteckarbeiten im Innenbereich
- Genauigkeit: ±1 mm bei 10 m
- Messbereich mit Laser-Empfänger (Durchmesser): 2 - 300 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ein-Mann-Bedienung – schnelles Einfluchten von Kontrollpunkten über große Entfernungen
- Besonders robust – entspricht US-Militärnorm (MIL-STD-810G) – Stoßfänger am Gerät, vier stoßabsorbierende Griffe und IP66-Gehäuse stellen genaue Messergebnisse auch unter harten Baustellenbedingungen sicher
- Bessere Sichtbarkeit des Rotationslasers durch automatische Ausrichtung auf den Arbeitsbereich
- Gekoppelte Fernbedienung schließt die Beeinflussung durch andere Geräte auf der Baustelle aus
- Automatische Selbstnivellierung bis ±5°
Anwendungen
- Nivellieren – Decken abhängen, Zwischenböden einziehen, Referenzhöhen/Meterrisse übertragen
- Ausrichten – Trockenbauwände, Rohrleitungen, Kabeltrassen usw.
- Arbeiten im rechten Winkel – Trennwände
- Neigung – schräge Decken, Handläufe, Rohre usw.
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Kostenlose Überprüfung der Werkzeuggenauigkeit nach Herstellervorgabe.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten reduzieren.