Schwerlastanker HSL-3-R
New product
Ultimate
Artikel #r7619199
Schwerlast-Spreizdübel (Edelstahl A4 + Sechskantkopf) der höchsten Leistungsklasse
- Werkstoff, Korrosion: Nichtrostender Stahl A4
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schwerlastdübel für hohe Zug- und Querlasten. Einfach einzubauen und zuverlässig. Der HSL-3 ist eine sichere und kostengünstige Alternative zu klassischen Befestigungslösungen (z. B. Bolzenanker / chemischen Dübeln).
- Überragend in gerissenem Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
- Hochfeste Hülse gewährleistet extrem hohe Schublastbeständigkeit
- Mit internationalen Zulassungen ETA und ICC-ESR
- Eine Sicherung verhindert, dass sich der Anker im Loch mitdreht, und gewährleistet eine sichere Klemmung des befestigten Teils
Anwendungen
- Baustahl
- Vorhangfassaden
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.