Lasermessgerät PD-CS
New productArtikel #r6793546
Lasermessgerät der höchsten Leistungsklasse mit 200 Meter Reichweite – mit WLAN und integrierter Kamera für die Dokumentation
- Messbereich: 0 m - 200 m
- Messgenauigkeit: 1.0 mm
- Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung, Digitale Wasserwaage
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Integrierte Zielerfassungskamera für einfache Ausrichtung des Laserpunktes im Außenbereich
- 8 GB integrierter Speicher für die Speicherung Tausender Messergebnisse macht die Aufzeichnung von Vermessungsdaten effizienter und schließt Fehlerquellen aus
- Einfache und effiziente Dokumentation durch Dateiexportfunktion für Berichte (PDF), Tabellen (CSV) und Bilder (JPG)
- Schnittstellen für WLAN, Bluetooth und USB zum sofortigen, ortsunabhängigen Übertragen von Messergebnissen an Kollegen und Geräte
- Benutzerfreundliche, intuitive Navigation auf Android Touchscreen-Menüs
Anwendungen
- Klare Dokumentation von Messdaten bei der Angebotserstellung oder für den Materialeinkauf
- Erstellen von Dokumentation zu Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten spezifikationsgerecht ausgeführt wurden oder um noch zu behebende Mängel aufzunehmen
- Überprüfen von Serienmessungen mit vielen Einzelmaßen (z. B. Schalungshöhen oder Handläufe)
- Aufnehmen schwieriger Messdaten aus dem Außenbereich (z. B. für Gerüstbau oder Dachbau)
- Bediener muss sich zum Messen nicht nach unten beugen, weil das PD-CS mit der Messverlängerung Hilti PDA 72 (separat erhältlich) kompatibel ist
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.