Rotationslaser PR 30-HVS A12 für Nivellieraufgaben im Außenbereich
New productArtikel #r5952923
Rotationslaser für den Außenbereich mit automatischer vertikaler Ausrichtung und Neigungsfunktionen
- Genauigkeit: ±0.5 mm bei 10 m
- Messbereich mit Laser-Empfänger (Durchmesser): 2 - 500 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- In Verbindung mit dem Fernbedienungs- und Laserempfängergerät PRA 30 ist der Rotationslaser PR 30-HVS von Hilti eine zuverlässigere Abstecklösung für sämtliche Anwendungen im Außenbereich, wie Nivellierungen, Ausrichtungen und 90°-Winkel
- Geeignet für harte Baustellenbedingungen – entspricht US-Militärnorm (MIL-STD-810G) – Stoßfänger am Gerät, vier stoßabsorbierende Griffe und IP66-Gehäuse stellen genaue Messergebnisse sicher
- Akku-Plattform – der gleiche, innerhalb von 35 Minuten aufladbare Lithium-Ionen-Akku für alle Hilti Geräte mit 12 V
- Automatisches Ausrichten – problemlos und schnell durch eine Person, selbst aus bis zu 150 m Entfernung
- Digitale Neigungserfassung und -ausrichtung (E-Targeting) vereinfachen das Arbeiten mit Gefällestrecken
Anwendungen
- Horizontale Nivellierarbeiten – Schalungen, Ausbringen von Beton, Ausschachtung usw.
- Vertikales Ausrichten – Übertragen von Bauachsen, Ausrichten von Säulen, Fassaden
- Neigungen/Gradierung – Rampen, Garagen, Hausanschlüsse
- Abstecken rechter Winkel – Schalungen
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.