Bohrhammer TE 3-C
New productArtikel #r5269003
Leistungsstarker SDS plus Kabel-Bohrhammer mit drei Funktionen (Schlagbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3 kg
- Arbeitsmodus: Hammerbohren, Meißeln, Bohren, Meißeleinstellung
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 28 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- SDS Plus Bohrhammer mit drei Funktionen (Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln) für zahlreiche Anwendungen
- 850-Watt-Motor bietet hohe Leistung und Überlastschutz
- „TE-C Klick‟-Werkzeugaufnahme sowie bedienerfreundlicher Wahlschalter für mehr Arbeitskomfort
- 360°-Seitengriff mit verbessertem Design des Tiefenanschlags – lässt sich leicht auf die gewünschte Länge einstellen oder in beengten Verhältnissen einsetzen
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Korrigierende Meißelarbeiten und leichtes Anlegen von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz und Stahl mit dem optionalen Zylinderschaft-Adapter
- Dosensenken in Mauerwerk
- Schrauben mit optionalen Spezial-Bithaltern
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.