GX 3 Gasbetriebenes Setzgerät
New productArtikel #r5263985
Gasbetriebenes Setzgerät für Anwendungen in der Trockenbau-, Elektro-, SHKL- und Hochbauanwendungen
- Abmessungen (L x B): 436 x 132 mm
- Gewicht Gerätekörper: 3.99 kg
- Elementaufnahme: 40 Nägel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nur eine Energiequelle; keine Akkus, die aufgeladen werden müssen
- Bogenförmiges Nagelmagazin (40 St.) für schwer zugängliche Stellen und hoch profilierte Schienen
- Hohe Anzahl an Befestigungen ermöglicht hohe Produktivität und maximale Effizienz
- Große Auswahl an Nägeln für Befestigungen auf Untergründen aller Art
- Gasanzeige beugt einer unerwarteten Arbeitsunterbrechung vor
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton, Vollziegelmauerwerk oder Stahl an Decke, Wand und Boden
- Befestigung von Gittermatten, Membranen oder Folien mit speziellen Rondellenhaltern an Betonwänden
- Befestigung von Luftschichtankern auf Beton, Vollziegelmauerwerk oder Stahl – Einsatz von speziellem Rondellenhalter empfohlen
- Geeignet für zahlreiche leichte Befestigungsanwendungen in Beton, Vollziegelmauerwerk oder Stahl
- Befestigung von Kabeln, Leerrohren oder verschiedenen leichten elektrischen Installationen – die Verwendung der speziellen Gerätenase für das ME Bolzensetzgerät wird empfohlen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.