Akku-Stichsäge SJD 6-A22
New productArtikel #r5212958
Leistungsfähige Akku-Stichsäge (22 V) mit D-Griff an der Oberseite für hohen Arbeitskomfort und Führungssicherheit bei Kurvenschnitten
- Untergrundmaterial: Holz, Metall, Sandwichpaneel
- Hublänge: 28 mm
- Hubfrequenz: 3000 Hübe/Minute
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schneidleistung ähnlich wie bei einer netzbetriebenen Stichsäge – meistert selbst anspruchsvolle Anwendungen in härteren und stärkeren Werkstoffen
- Kompatibel mit allen Hilti 22V Li-Ionen-Akkus
- Drehzahlregler mit Rastsperre für Dauerbetrieb
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel – einfach einschieben und einrasten lassen
- Ungestörte Sicht und präzise Schnitte durch LED-Lampe, Staubbläser und zuverlässigere Sägeblattführung
Anwendungen
- Trennen und Zuschneiden einer Vielzahl von Werkstoffen auf der Baustelle oder in der Fertigung
- Holz und Holzwerkstoffe bis zu 150 mm Stärke
- Holz mit Nägeln
- Metalle und Metalllegierungen
- Kunststoffe