REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Verbesserte Ergonomie mit großer Grundplatte: diese leichtere und kompaktere Stichsäge mit D-Griff optimiert Manövrierfähigkeit, Stabilität und Schnittgenauigkeit
  • 850-W-Motor – liefert die zum Schneiden von harten Brettern und Metall erforderliche Leistung
  • Werkzeugloser Blattwechsel – dadurch kürzere Ausfallzeiten durch Sägeblattaustausch
  • Nahezu staubfreies Sägen – diese Stichsäge hat ein Staubgebläse und einen Absaugadapter, wodurch die Schnittlinie sauber bleibt
  • Drehzahl-Wahlschalter und einstellbarer Pendelhub – präzise Kontrolle darüber, wie schnell die Pendelhubstichsäge arbeitet und wie sauber das Endergebnis werden soll
Anwendungen
  • Trimmen und Zuschneiden von Holz und Gipskarton mit minimaler Staubbelastung in Verbindung mit dem DRS
  • Innenausbau – vor allem Sägen von Trockenbauwänden oder Innenverkleidung aus Holz (horizontale oder vertikale Schnitte)
  • Schneiden von Holzplatten bis 150 mm Dicke
  • Schneiden von Blech bis 10 mm Dicke
  • Schneiden von Fliesen und Kunststoffrohren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe