Akku-Spiralsäge SCO 6-A22
New productArtikel #r5212951
Akku-Rotationsschneider (22 V) mit bürstenlosem Motor
- Untergrundmaterial: Trockenbau
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 30000 U./Min.
- Nennspannung: 21.6 V
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bürstenloser Motor – bis zu dreimal längere Lebensdauer und Schnittleistung wie ein Netzgerät
- Kompatibel mit allen 22-V-Akkus von Hilti (bei Verwendung von Nuron Akkus ist ein separat erhältlicher Adapter erforderlich)
- Glatte Schnitte dank gleichbleibender Drehzahl
- Einhändig betätigter Wippschalter und schnell ansprechende Motorbremse für zusätzliche Sicherheit und schnelles Arbeiten
Anwendungen
- Alle grundlegenden Ausschnitte in Leichtbauwänden
- Unkomplizierte, kontrollierte Schnitte, z. B. rund um Anschlussdosen oder Spotleuchten
- Schnelles Ausscheiden langer Aussparungen in Leichtbauwänden für Einbau von Türen und Fenstern
- Schnitte in dichtem Material, z. B. missbrauchssichere Gipskartonplatten, Zementfaserplatten
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.