Mobiler Stromerzeuger B 3600
New productArtikel #r16197438
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
- Gewicht: 20 kg
- Abmessungen (LxBxH): 420 x 210 x 420 mm
- Energieinhalt: 2100 Wh
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe kontinuierliche Leistung für jedes Gerät auf der Baustelle – 3600 W Leistung für schwere Baumaschinen wie elektrische Presslufthämmer und Diamantkernbohrgeräte
- Tragbare Stromversorgung mit kurzer Ladezeit und hoher Kapazität – der 2,1-kWh-Akku ist in nur 3 Stunden vollständig geladen und kann einen TE 3000 Betonabbruchhammer bis zu 1 Stunde oder einen SDS Max Bohrhammer fast 2 Stunden lang mit Strom versorgen
- Geräuschlos und emissionsfrei – anders als Benzin-Generatoren erzeugt diese elektrische Stromversorgung weder Lärm noch Abgase
- Leicht und tragbar – mit einem Gewicht von nur 20 kg lässt sich der mobile Stromerzeuger B 3600 deutlich leichter auf der Baustelle bewegen als herkömmliche Stromquellen wie Generatoren
- Hält extremen Bedingungen stand – hohe Staub-/Wasserbeständigkeit nach Schutzart IP54 und Temperaturbereich im Betrieb von -17 bis +60 °C
Anwendungen
- Tragbarer Stromerzeuger für alle Baumaschinen und andere kabelgebundenen Geräte auf Ihrer Baustelle (z. B. Batterieladegeräte, Kaffeemaschinen, Schweißgeräte und kleine Kühlschränke)
- Sofortige Plug-and-Play-Stromversorgung für kabelgebundene Geräte ohne Zugang zu einer Verteilerbox
- Mobile Stromversorgung für geschlossene Räume oder sensible Umgebungen, in denen Lärm, Stolperfallen oder Abgase nicht zulässig sind
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.