Staubabsaugvorrichtung TE DRS 4/6
New productArtikel #r14311843
Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Erfassung von Staub beim Bohren oder Meißeln mit Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22
- Gewicht: 1 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 20 mm
- Maximale Bohrtiefe: 100 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nahezu staubfreies Bohren – entfernt bis zu 97 % der Feinstaubpartikel aus der Luft und verbessert so den Schutz und die Sichtbarkeit im Arbeitsbereich
- Vielseitig – geeignet für die Staubabsaugung beim Bohren und Meißeln mit verschiedenen Bundbohrern und Setzwerkzeugen für HDI/HKD Kompaktdübel (ggf. optionale Saugköpfe erforderlich)
- Anpassbar – zwei Staubbeutelgrößen, je nachdem, ob kompakte Abmessungen oder mehr Kapazität erforderlich sind
- Mehr Komfort – kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, mit vibrationsdämpfender Wirkung auf die Bohrhämmer
- Schnelleres Wiederholungsbohren – Staubabsaugvorrichtung beinhaltet Tiefenanschlag mit Lineal, um bei jedem Ansetzen problemlos auf die erforderliche Tiefe zu bohren
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren und Meißeln mit den Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22
- Zugelassen für Arbeiten mit Asbest nach TRGS 519 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)
- Entspricht den Anforderungen von OSHA 1926.1153, Tabelle 1, nahezu staubfreies Bohren mit Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22 (HEPA-Filter standardmäßig enthalten)