REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Auf Standard-Dämmschichtstärken abgestimmt (Isoliermaterial: Elastomerkautschuk)
  • Durchgehende Verbindung zwischen Kälterohrschelle und Rohrisoliermaterial (Elastomerkautschuk)
  • Thermisch entkoppeltes System mit integrierter Dampf(diffusions)sperre zur Vermeidung thermischer Kurzschlüsse
  • Montage des Isolierkörpers mit einem Handgriff (Selbstklebeverschluss)
  • Dreistufige Schnellverriegelung mit nur einer Schraube bis 115 mm; ab 130 mm Zweischraubenverriegelung
Anwendungen
  • Montage von Rohren bis Ø 461 mm in Kälte- und Klimaanwendungen
  • Für Anwendungen, die eine einfache Montage des Isolationselements erfordern
  • Montage von Rohren bis Ø 410 mm in Kühl- und Klimaanlagenanwendungen
  • Installation von Kältetechnik- und Klimaanlagenrohren bis 410 mm

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe