Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MDW51S
New product
Premium
Artikel #r12615926
Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl und Aluminium auf Holz
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Zuverlässigere Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Für zuverlässigste Befestigungen mit definierten Lastwerten
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Holzunterkonstruktionen und Stahlrahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtscheibe
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheibe
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.