Kabelschneider NCT 45-A für ACSR und Abspanndraht
New productArtikel #r11319408
Akku-Kabelschneider für ACSR und Abspanndraht mit bis zu 1590 MCM (Falcon) / 45 mm Durchmesser
- Schnittleistung: Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 45 mm
- Kopfrotation: 350 °
- Gewicht Gerätekörper: 4.01 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höchste Schneidleistung: ACSR-Leiter bis 45 mm Außendurchmesser und 15,9 mm Abspanndraht
- Langlebige Schneidklingen aus ACSR (Aluminium-Leiter mit Stahlverstärkung)
- Fallbeil-ähnlicher Schneidmechanismus in geschlossenem Schneidkopf
- Gutes Handling und für schwer zugängliche Stellen – kompakter, leichter Akku-Kabelschneider mit einem um 350 Grad drehbaren Kopf
- Sehr effizient dank manuellem Rücklaufstopp
Anwendungen
- Überkopf-Schneiden von ACSR-Leitern mit einem Außendurchmesser von bis zu 45 mm
- Schneiden von Abspanndraht mit einem Außendurchmesser von bis zu 15,9 mm (HS) und 13 mm (EHS)
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.