REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Bürstenloser Motor – hält bis zu dreimal länger (keine Kommutatorschäden und kein Auswechseln von Kohlebürsten erforderlich)
  • Auswahl der Drehzahl im Bereich von 620-1370 Hüben pro Minute – zur Optimierung der Nibbler-Leistung bei wichtigen Anwendungen
  • Akku-Plattform – der gleiche Akku für alle Hilti Geräte mit 22 V
  • Drei austauschbare Werkzeugköpfe – so können Sie normale Bleche, aber auch Well-, Trapez- und Profilbleche mit demselben Nibbler schneiden
  • Praktisch keinerlei Funken oder Emissionen – Akku-Nibbler eignen sich ideal, wenn Metall in der Nähe von brennbaren Stoffen oder in geschlossenen Räumen sicher geschnitten werden soll
Anwendungen
  • Freiformschneiden von Blechen mit einer Stärke bis 2,0 mm
  • Schneiden von Trapezblechen bis zu einer Tiefe von 162 mm mit SPN RL Kopf
  • Schneiden von Wellblech
  • Schneiden von C-, L-, U-Profilen bis zu einer Tiefe von 82 mm mit SPN RN-Kopf
  • Innenausschnitte und Einkerbungen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe