MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss (Schallschutz)
New product
Ultimate
Artikel #r10302835
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss für maximale Produktivität bei mittelschweren Anwendungen
- Zulassungen: Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, ETA
- Geräuschminderung: 19.4 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sicherheitsschnellverschluss – für eine schnellere, einfachere und zuverlässigere Montage von Rohren, besonders über Kopf
- Extraweite Öffnung – leichterer, ungehinderter Zugang beim Einführen von Rohren in die Rohrschelle dank schwenkbarem Halbring
- Mehr Flexibilität – Rohrschellen mit einer Vielzahl von Anschlussgewinden erhältlich
- Vollständiges Schellensortiment – alle Produkte vom kleinsten bis zum größten erhältlichen Durchmesser lieferbar
- Profilierte Gummieinlage mit geprüfter Schallentkopplung – sicherere, reibungsarme Oberfläche ermöglicht einfache Ausrichtung des Rohrs
Anwendungen
- Mittelschwere Rohrleitungen mit bis 6"
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser-, Sanitär- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Montage von Rohren in Bereichen mit Brandschutzanforderungen, wie Flucht- und Rettungswegen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
- Hinweis: Ausführungen mit Außengewinde O16 erfordern zum Anschluss an M16-Gewindestangen oder ½"-Gewinderohre einen MP-GA Gewindeadapter (separat erhältlich)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.