MIC-C-UH Verbinder
New productArtikel #r7629435
Verbinder zur Befestigung von MI Montageträgern auf Beton
- Gewicht: 2.45 kg
- Werkstoffzusammensetzung: Winkelverbinder: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – DIN EN 10025-2; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Langlöcher – für eine einfachere, exakte Positionierung
- Geeignet für mechanische oder chemische Dübel, je nach Lasteinwirkung und Untergrund
- Kein Schweißen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
- Kein Schweißen, keine Leerzeiten
- Alle Teile sind wiederverwendbar
Anwendungen
- Befestigung von MI Montageträgern zwischen zwei Wänden
- Befestigung an Wand, Boden und Decke
- Für Anwendungen mit besonders hohen Lastwerten
- Zur einfachen Montage von Kabeltrassen und Rohrleitungen
- Hoher Lastabtrag in nicht auskragenden Konstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.