MIC-SH Grundplatte (für MI-120)
New productArtikel #r7433496
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-120 Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Stabiler, biegesteifer Anschluss
- Für ein großes Spektrum von Standard-Flanschbreiten ausgelegt
- Justierbar und flexibel – für eine einfachere und effizientere Trägermontage
- Einfache Verbindung mit Stahl durch Trägerklammern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochfestes Bauteil für besonders hohe Lastwerte
Anwendungen
- Modulares System für die Montage von Kabeltrassen und Rohrleitungen
- Zur Montage an Standard-Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen
- Passend zur Trägerklammer MI-SGC M16
- MEP Unterkonstruktionen für Schwerlastanwendungen
- Empfohlen für den Innen- und Außeneinsatz in mäßig korrosiven Bereichen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.